(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ปิดปากถุง อุปกรณ์กันน้ำ 2 ม
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 122.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TWST-1510
TWST-1515
TWST-1520
TWST-1550
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 122.00

COLD PROTECTION ARTICLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 4989999417425 783-1641 37 1 ม้วน

฿ 193.00

COLD PROTECTION ARTICLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15 4989999417432 783-1650 55 1 ม้วน

฿ 253.00

COLD PROTECTION ARTICLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 4989999417449 783-1668 75 1 ม้วน

฿ 608.00

Cold protection articles 1 ชิ้น 1 วัน 50 4989999417456 783-1676 185 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    2
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    15
  • ความเหนียวแน่น
    4.6 นิวตัน / 10 มม
  • รายละเอียดสี
    สีดำ
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปซีลจากวัสดุคุณภาพสูง ซึ่งมีโฟม EPDMติดอยู่กับแถบกาวช่วยยืดอายุการใช้งานและความทนทานต่อสภาพอากาศ
[คุณสมบัติ]
·ต้องใช้เครื่องตัดเพื่อตัด ผลิตภัณฑ์ นี้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการป้องกันน้ำ, ป้องกันการรั่วของอากาศ, ป้องกันเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อน
[วัสดุ]
· วัสดุ:โฟมยาง พิเศษ (EPDM)
·สารประกอบ กาว:ประเภท อะคริลิค

รหัสรุ่น
TWST-1510
TWST-1515
TWST-1520
TWST-1550
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 122.00

COLD PROTECTION ARTICLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 4989999417425 783-1641 37 1 ม้วน

฿ 193.00

COLD PROTECTION ARTICLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15 4989999417432 783-1650 55 1 ม้วน

฿ 253.00

COLD PROTECTION ARTICLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 4989999417449 783-1668 75 1 ม้วน

฿ 608.00

Cold protection articles 1 ชิ้น 1 วัน 50 4989999417456 783-1676 185 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● วัสดุ กระบวนการซีล ประสิทธิภาพสูงพร้อม เทปกาว บนโฟม EPDM ที่ยอดเยี่ยมในด้าน ความทนทาน และ ทนสภาพอากาศ

การใช้

● สำหรับ กันน้ำ/ สุญญากาศ / ระบบกันเสียง/ ฉนวนกันความร้อน

สเปค

● สี: สีดำ
● ความหนา (มม.): 15
● ความหนืด: 4.6 N / 10 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: โฟมยาง พิเศษ (EPDM)
● กาว: acrylics