1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

รัศมีกระจก เม็ดมีด ประเภท FRM

รัศมีกระจก เม็ดมีด ประเภท FRM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,235.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด "รัศมีกระจก RNM / MRN" สำหรับการตัดเฉือนแม่พิมพ์ประสิทธิภาพสูงความเร็วสูงใช้ได้กับการเก็บผิวละเอียดปานกลางจนถึงการเก็บผิวละเอียดและยังรองรับวัสดุที่มีความแข็งสูง
· [คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ใหม่ "DH102" ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง "การ การเคลือบผิว DH (ไดเจ็ทแข็ง) ใหม่" (การ การเคลือบผิว PVD แบบใหม่สำหรับ วัสดุ ชุบแข็งและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง) และโลหะผสมไมโครเกรนแข็งพิเศษสำหรับ วัสดุ ชุบแข็งเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานวัสดุ JC8015 มีจำหน่ายสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป ฯลฯ
·ใช้ รูปทรง ใบมีดลบคม บวกเช่นเดียวกับชนิด HRM ทั่วไปที่มีความต้านทานการตัดต่ำและคุณภาพการตัดที่ดี
·สามารถรวม เครื่องมือ ได้โดยใช้ที่ โฮลเดอร์ 1 อันและเปลี่ยน เม็ดมีด ดการจัดการตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบไปจนถึงการตกแต่ง วัสดุชิ้นงาน ใด ๆ

รหัสสินค้า
FRM-160-R05-DH102
FRM-160-R10-DH102
FRM-160-R20-DH102
FRM-160-R20-JC8015
FRM-160-R30-DH102
FRM-250-R10-DH102
FRM-250-R10-JC8015
FRM-250-R20-JC8015
FRM-300-R10-DH102
FRM-300-R10-JC8015
FRM-300-R20-DH102
FRM-300-R20-JC8015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ขนาด / T
(มิลลิเมตร)
ขนาด / B
(มิลลิเมตร)
ประเภท วัสดุ ขนาด / φDc
(มิลลิเมตร)
ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ขนาด / C
(มิลลิเมตร)
การใช้เครื่องจักร

฿ 2,460.90

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง412DH102160.52สำหรับการตกแต่งและตกแต่งแบบปานกลาง

฿ 2,235.56

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง412DH1021612สำหรับการตกแต่งและตกแต่งแบบปานกลาง

฿ 2,235.56

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง412DH1021622สำหรับการตกแต่งและตกแต่งแบบปานกลาง

฿ 2,460.90

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง412JC80151622สำหรับการตกแต่งและตกแต่งแบบปานกลาง

฿ 2,235.56

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง412DH1021632สำหรับการตกแต่งและตกแต่งแบบปานกลาง

฿ 3,059.55

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง618.5DH1022512.5สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปและงานตกแต่ง

฿ 3,059.55

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง618.5JC80152512.5สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปและงานตกแต่ง

฿ 3,059.55

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง618.5JC80152522.5สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปและงานตกแต่ง

฿ 3,618.30

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง722.5DH1023013สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปและงานตกแต่ง

฿ 3,618.30

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง722.5JC80153013สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปและงานตกแต่ง

฿ 3,618.30

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง722.5DH1023023สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปและงานตกแต่ง

฿ 3,618.30

DJT MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง722.5JC80153023สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปและงานตกแต่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) อื่น ๆ มุมหลบ อื่น ๆ ด้ามจับ รองรับ รัศมีกระจก RNM / MRN
งานละเอียด R(มิลลิเมตร) 0.010 ถึง -0.010 ประเภทรายละเอียด ใช้ ใบมีดลบคม บวก วัสดุ การเคลือบผิว PVD