(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการเพิ่มเคล็ดลับชนิดปลายใบมีดสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงในผลิตภัณฑ์ "มิเรอร์บอลชนิด BNM / MBN" สำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
·ชนิดปลายใบมีดเสริมความแข็งแรงที่นำออกมาได้ดีที่สุดภายใต้สภาวะที่สมบุกสมบันเช่นการตัดเฉือนที่มีความยาวฉายภาพยาวการตัดเฉือนแบบซ้อนทับและการตัดวัสดุชิ้นงานหลายชิ้นพร้อมกัน
·นำเสนอวัสดุใหม่ "DH102" ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเคลือบ PVD ใหม่ "เคลือบ DH (ไดเจ็ทแข็ง) ใหม่" สำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูง / การตัดเฉือนความเร็วสูงและคาร์ไบด์ขนาดเล็กสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูง
· รูปทรง ใบมีดลบคม ลบช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานแม้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงของ วัสดุ ความแข็ง สูงเกิน 60 HRC
รหัสสินค้า |
---|
BNM-060-TG-DH102 |
BNM-080-TG-DH102 |
BNM-100-TG-DH102 |
BNM-120-TG-DH102 |
BNM-160-TG-DH102 |
BNM-200-TG-DH102 |
BNM-250-TG-DH102 |
BNM-300-TG-DH102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด / A (มิลลิเมตร) | ขนาด / T (มิลลิเมตร) | ขนาด / B (มิลลิเมตร) | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ขนาด / C (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,101.70 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 2 | 5 | 3 | - | ไม่สามารถทำการลับได้ | ||
฿ 2,221.44 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 2.4 | 7 | 4 | 0.5 | ไม่สามารถทำการลับได้ | ||
฿ 2,399.22 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.6 | 8.5 | 5 | 1 | ประเภทการลับ | ||
฿ 2,511.69 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 3 | 10 | 6 | 1.5 | ประเภทการลับ | ||
฿ 2,330.32 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 4 | 12 | 8 | 1.5 | ประเภทการลับ | ||
฿ 2,714.87 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 5 | 15 | 10 | 2 | ประเภทการลับ | ||
฿ 3,066.81 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 6 | 18.5 | 12.5 | 2 | ประเภทการลับ | ||
฿ 3,690.86 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 7 | 22.5 | 15 | 2 | ประเภทการลับ |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | DH102 | งานละเอียด R(มิลลิเมตร) | 0.006 ถึง -0.006 | วัสดุ | การเคลือบผิว PVD |
การใช้เครื่องจักร | สำหรับ วัสดุ มี ความแข็ง สูง | สเปค | ใช้ รูปทรง ใบมีดลบคม เชิงลบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง