1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ ชนิด ใบมีดลบคม รัศมีมุมทรงกระบอก คลองเลื่อย 5 ชิ้น

SUT CARBIDE BURS SUPER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,253.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่นเป็นไปได้และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพเนื่องจากบาร์จะไม่กัดชิ้นงานในระหว่างการหมุนด้วยความเร็วสูงด้วย รูปทรง ใบมีดลบคม เป็นเอกลักษณ์ของเราโดยไม่ได้ตั้งใจ

รหัสสินค้า
SB6CRSH SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,253.50

฿ 9,881.22

SUT CARBIDE BURS SUPER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท กระบอกสูบ ประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6 mm รูปร่างปลายใบมีด ตัดขวาง
คลองเลื่อย เนื้อหา SB1C04CR, SB1C05CR, SB1C06CR, SB1C08CR, SB1C09CR เคส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB6CRSH ในชุด คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ ชนิด ใบมีดลบคม รัศมีมุมทรงกระบอก คลองเลื่อย 5 ชิ้น