1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 524.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย สกรู อุปกรณ์รองรับท่อ เฉพาะด้าน รองรับชิ้นงานที่หลากหลาย
· สลักโดเวล/น็อกพิน (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว): ⌀11 X 10

รหัสสินค้า
SSTASALE
SSTPSALE
SSTRSALE
SSTSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน วัสดุ มวล
(ก.)

฿ 531.04

฿ 358.98

SUT1 SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน ปลาย 90° ลูก เหล็กกล้า ปลาย: 6.35 mm25 (ปลาย)FS50S to 300SS45C(40 to 45HRC)50

฿ 524.84

฿ 414.99

SUT1 SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 19 วัน ปลายแบน30 (ทิป)MSS90LS to 310LSโพลิอะซีทัล10

฿ 529.18

฿ 359.00

SUT1 SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 12 วัน ปลาย ทรงกลม (SR25)25 (ปลาย)MSS50 to 265S45C(40 to 45HRC)38

฿ 1,040.84

฿ 648.03

SUT1 SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 12 วัน ปลาย หมุน, ลาด: 8°, ซีกโลก: ⌀φ19.0525 (ปลาย)FS80LS to 300LSS45C(40 to 45HRC)58

กำลังโหลด …

  1. 1