(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ดอกสว่าน การเคลือบผิว สำหรับงาน เหล็กกล้า สเตนเลส และ อะลูมิเนียม ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
GSDP1.5 |
GSDP3.8 |
GSDP4.1 |
GSDP5.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.92 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 18 | 40 | ||
฿ 354.31 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 43 | 75 | ||
฿ 391.80 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.1 | 43 | 75 | ||
฿ 562.93 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 57 | 93 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 118° | มุม บิด(°) | 26°~32° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h8 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง