1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบดหยักของ X, XSWBMR, ตัว โฮลเดอร์

ลูกบดหยักของ X, XSWBMR, ตัว โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,519.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
รองรับการใช้งาน กับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบความเร็วสูงของ วัสดุ หลากหลายประเภท เช่น เหล็กกล้า แม่พิมพ์
[ข้อกำหนด]
การเคลือบผิว: การเคลือบผิว X

รหัสสินค้า
XSWBMR2200L
XSWBMR2200M
XSWBMR2200S
XSWBMR2250L
XSWBMR2250M
XSWBMR2250S
XSWBMR2300L
XSWBMR2300M
XSWBMR2300S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน (ℓ2)
(มิลลิเมตร)
ชิป IC ใช้งานได้ ความยาว ใบมีดลบคม ขนาดℓ4
(มิลลิเมตร)

฿ 16,026.85

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 202502580170ZNMT1804100-CN, ZNMT2004100-SN2040

฿ 14,273.22

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 202002560140ZNMT1804100-CN, ZNMT2004100-SN2040

฿ 12,519.58

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 20140256080ZNMT1804100-CN, ZNMT2004100-SN2040

฿ 17,464.84

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2530032100200ZNMT2205125-CN, ZNMT2305125-SN2350

฿ 15,395.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 252203273147ZNMT2205125-CN, ZNMT2305125-SN2350

฿ 13,326.25

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 25150327080ZNMT2205125-CN, ZNMT2305125-SN2350

฿ 18,096.15

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3035032120230ZNMT2706150-CN, ZNMT2806150-SN2860

฿ 15,921.63

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 302403285155ZNMT2706150-CN, ZNMT2806150-SN2860

฿ 13,712.05

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 30160328080ZNMT2706150-CN, ZNMT2806150-SN2860

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H7 การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว ของ X