(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด ที่เหมาะสำหรับการกัด บ่า ฉาก การกัดร่อง การกัดหลุม และการเจาะ
รหัสสินค้า |
---|
APET103504PDFRSN-DLC100 |
APMT103504PDERHN-XSZ310 |
APMT103504PDERHN-XSZ350 |
APMT103504PDERN-XSZ310 |
APMT103504PDERN-XSZ350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น ประเภท วัสดุ | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 776.86 | NCH DRILL | 10 ชิ้น | 6 วัน | DLC100 | 6.60 ± 0.05 | 10 ± 0.05 | การ การเคลือบผิว DLC | สำหรับ อะลูมิเนียม | ||
฿ 390.59 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | XSZ310 | 6.60 ± 0.08 | 10 ± 0.08 | การเคลือบผิว X | สำหรับ เหล็กหล่อ | ||
฿ 390.59 | NCH DRILL | 10 ชิ้น | 6 วัน | XSZ350 | 6.60 ± 0.08 | 10 ± 0.08 | การเคลือบผิว X | สำหรับ เหล็กกล้า | ||
฿ 390.59 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | XSZ310 | 6.60 ± 0.08 | 10 ± 0.08 | การเคลือบผิว X | สำหรับ เหล็กหล่อ | ||
฿ 390.59 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | XSZ350 | 6.60 ± 0.08 | 10 ± 0.08 | การเคลือบผิว X | สำหรับ เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
มุม กวาดล้าง | P (11 °) | ประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ | โนส อาร์ | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง