1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
X's wavy mill ball multi-functional 2000E / EL XSWMM2000E / EL, โฮลเดอร์

X's wavy mill ball multi-functional 2000E / EL XSWMM2000E / EL, โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,169.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการ กลึง บ่า มีประสิทธิภาพสูงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และการเจาะกระเป๋า

รหัสสินค้า
XSWMM2020E
XSWMM2020EL
XSWMM2025E
XSWMM2025EL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ประเภท ก้าน ความยาว ก้าน (ℓ2)
(มิลลิเมตร)
ขนาด D2
(มิลลิเมตร)

฿ 10,169.70

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2013020335รุ่นมาตรฐาน9535

฿ 11,362.18

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2018520360ก้านยาว แบบ ยาว12560

฿ 10,450.29

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2514025440รุ่นมาตรฐาน10040

฿ 11,607.69

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2522025475ก้านยาว แบบ ยาว14575

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ชิป IC ใช้งานได้ APMT · APET1035 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H7
จำนวนขลุ่ยที่มีประสิทธิภาพ 1 การเคลือบผิว X's การเคลือบผิว/ dlc การเคลือบผิว