1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องบด DLC VL 4DDLCVL4-4D

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS

เครื่องบด DLC VL 4DDLCVL4-4D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,103.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·หยุด อาการสั่นสะท้าน และทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยความยาว ร่องยาว

รหัสสินค้า
DLCVL4100-4D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,103.74

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)(φ) 10 การใช้เครื่องจักร อะลูมิเนียม / ทองแดง ความยาวใบมีด (ℓ)(มิลลิเมตร) 40
จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น แบบเหลี่ยม คอยาว การเคลือบผิว DLC
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 10 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 90 การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง
มุมบิด (θ) สายนำไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงได้ รายละเอียดการ การเคลือบผิว DLC ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) 44 ถึง 46 ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ±0.010

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DLCVL4100-4D ในชุด เครื่องบด DLC VL 4DDLCVL4-4D