(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลหัวบอลขนาดเล็ก
·เหมาะสำหรับงานกัดแม่พิมพ์ หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก และงานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
2MNER0.05 |
2MNER0.1 |
2MNER0.2 |
2MNER0.3 |
2MNER0.4 |
2MNER0.5 |
2MNER0.6 |
2MNER0.7 |
2MNER0.8 |
2MNER0.9 |
2MNER0.15 |
2MNER0.25 |
2MNER0.35 |
2MNER0.45 |
2MNER0.55 |
2MNER0.65 |
2MNER0.75 |
2MNER0.85 |
2MNER0.95 |
2MNER1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,533.54 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.2 | 3 | 0.1 | ||
฿ 3,249.64 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.4 | 3 | 0.2 | ||
฿ 2,294.42 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 1 | 3 | 0.4 | ||
฿ 2,143.05 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 2 | 3 | 0.6 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 2.5 | 3 | 0.8 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 3 | 4 | 1 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 4 | 1.2 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 3 | 4 | 1.4 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 5 | 4 | 1.6 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 5 | 4 | 1.8 | ||
฿ 2,294.42 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 1 | 3 | 0.3 | ||
฿ 2,143.05 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 1 | 3 | 0.5 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 2 | 3 | 0.7 | ||
฿ 1,900.02 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 2.5 | 3 | 0.9 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 3 | 4 | 1.1 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 3 | 4 | 1.3 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 5 | 4 | 1.5 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 5 | 4 | 1.7 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 5 | 4 | 1.9 | ||
฿ 1,781.83 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 4 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 40 | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง