(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รองรับวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่เหล็กไม่ชุบแข็งจนถึงเหล็กชุบแข็ง
· การเคลือบผิว GSX II ช่วยป้องกันความร้อนและความต้านทานต่อการขัดถู
รหัสสินค้า |
---|
GSXB20020 |
GSXB20030 |
GSXB20050 |
GSXB20075 |
GSXB20100 |
GSXB20125 |
GSXB20150 |
GSXB20200 |
GSXB20250 |
GSXB20300 |
GSXB20350 |
GSXB20400 |
GSXB20500 |
GSXB20600 |
GSXB20700 |
GSXB20800 |
GSXB20900 |
GSXB21000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) | คอครึ่ง มุม α (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,590.66 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 0.4 | 10 | ||
฿ 1,486.33 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.9 | 50 | 4 | 0.6 | 10 | ||
฿ 1,336.77 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | 10 | ||
฿ 1,552.07 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.5 | 50 | 4 | 1.5 | 10 | ||
฿ 1,187.82 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 60 | 6 | 2 | 15 | ||
฿ 1,740.22 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 4 | 60 | 6 | 2.5 | 15 | ||
฿ 1,402.51 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | 3 | 15 | ||
฿ 1,357.88 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 70 | 6 | 4 | 15 | ||
฿ 1,690.00 | GSX MILL BALL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7.5 | 80 | 6 | 5 | 15 | ||
฿ 1,677.49 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 80 | 6 | 6 | - | ||
฿ 2,441.56 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 11 | 90 | 8 | 7 | - | ||
฿ 2,441.56 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 90 | 8 | 8 | - | ||
฿ 3,113.36 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 100 | 10 | 10 | - | ||
฿ 4,008.89 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 110 | 12 | 12 | - | ||
฿ 9,831.32 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 21 | 110 | 16 | 14 | - | ||
฿ 12,010.73 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 140 | 16 | 16 | - | ||
฿ 15,026.57 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 27 | 140 | 20 | 18 | - | ||
฿ 18,698.54 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 160 | 20 | 20 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มุม บิด(°) | 30 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | H5 |
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 0 to -0.030 | ค่าเผื่อรัศมีของดอกสว่าน R(มิลลิเมตร) | ±0.01 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | GSXⅡ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง