(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ลดการ อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร บนผนังแนวตั้งหรือการแกะสลักลึกทำให้สามารถทำการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·สำหรับ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,596.55 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 15 | 2.9 | ||
฿ 2,728.01 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | ||
฿ 2,904.09 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 25 | 4.8 | ||
฿ 3,173.06 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 60 | 30 | 5.8 | ||
฿ 3,919.63 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10.5 | 6 | 80 | - | - | ||
฿ 3,919.63 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 8 | 80 | 40 | 7.7 | ||
฿ 5,263.22 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 13.5 | 8 | 90 | - | - | ||
฿ 5,263.22 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 100 | 50 | 9.7 | ||
฿ 7,113.97 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 16.5 | 10 | 110 | - | - | ||
฿ 7,113.97 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 110 | 60 | 11.7 | ||
฿ 9,771.61 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 19.5 | 12 | 120 | - | - | ||
฿ 15,175.53 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 16 | 140 | 80 | 15.5 | ||
฿ 20,669.30 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 25.5 | 16 | 150 | - | - | ||
฿ 22,072.59 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 30 | 20 | 160 | 100 | 19.5 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงได้ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | GSXⅡ | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 38 to 43 | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0.015 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง