(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน โคบอลต์ มี ก้าน สามารถใช้กับ หัวจับ สามขาได้อย่างง่ายดายเช่น สว่านไฟฟ้า และ เครื่องเจาะ
·ร่องตัววีสามร่องบนเส้นรอบวง ก้าน มีไว้สำหรับป้องกันการลื่น
·มาพร้อมกับ แหวน ป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
SNOS11.5-8 |
SNOS12.5-8 |
SNOS13.5-8 |
SNOS14-2 |
SNOS14.5-2 |
SNOS19.5-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,723.96 | NCH DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 65 | 120 | 9.5 | 35 | ||
฿ 1,854.38 | DRILLS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 12.5 | 65 | 120 | 9.5 | 35 | ||
฿ 2,234.33 | NCH DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 65 | 120 | 9.5 | 30 | ||
฿ 3,032.00 | DRILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 14 | 74 | 134 | 12.65 | 40 | ||
฿ 2,447.78 ฿ 1,525.21 | DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.5 | 74 | 134 | 12.65 | 40 | ||
฿ 4,400.38 | NCH DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.5 | 74 | 134 | 12.65 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 118° | มุม บิด(°) | 38°~40° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง