(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน โคบอลต์ อเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
COLSD1.5X100 |
COLSD2.0X100 |
COLSD2.5X150 |
COLSD3.0X100 |
COLSD3.3X150 |
COLSD3.4X150 |
COLSD4.0X150 |
COLSD4.0X300 |
COLSD4.2X150 |
COLSD4.5X150 |
COLSD6.0X150 |
COLSD6.0X300 |
COLSD6.5X150 |
COLSD8.0X300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 492.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 40 | 100 | ||
฿ 877.00 ฿ 240.03 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 40 | 100 | ||
฿ 877.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2.5 | 75 | 150 | ||
฿ 432.77 | DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 50 | 100 | ||
฿ 725.85 | DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.3 | 75 | 150 | ||
฿ 796.47 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 75 | 150 | ||
฿ 623.33 | DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 100 | 150 | ||
฿ 2,049.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4 | 200 | 300 | ||
฿ 848.27 | DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.2 | 100 | 150 | ||
฿ 682.43 | DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.5 | 100 | 150 | ||
฿ 1,289.00 ฿ 705.08 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 100 | 150 | ||
฿ 2,540.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 6 | 200 | 300 | ||
฿ 1,759.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 6.5 | 100 | 150 | ||
฿ 3,112.00 ฿ 1,867.20 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 200 | 300 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 118° | มุม บิด(°) | 26 to 32° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง