1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Aqua ดอกสว่าน EX เจาะ รู น้ำมัน สำหรับ เหล็กหล่อ 5DAQDEXXOH5D

Aqua ดอกสว่าน EX เจาะ รู น้ำมัน สำหรับ เหล็กหล่อ 5DAQDEXXOH5D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูแบบไขว้โดยที่รูของทั้งเหล็กหล่อและชิ้นส่วนหล่ออลูมิเนียมตัดกัน

รหัสสินค้า
AQDEXXOH5D0860
AQDEXXOH5D0950
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก dc1

฿ 19,590.00

NCH DRILL 1 ชิ้น 8 วัน 8.67212798.1

฿ 21,373.00

NCH DRILL 1 ชิ้น 8 วัน 9.576136109.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี
ความยาวขนาดเล็ก 2.5 มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 135 มุม บิด(°) 24–30
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) h7 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว AQEX