(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้คมตัด 3 ฟัน การตัดมีความสมดุลอย่างดีเยี่ยม
ความแม่นยำสูง โดยไม่ต้องใช้ดอกรีมเมอร์์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,452.88 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 19 | 49 | 3 | ||
฿ 3,710.98 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.1 | 24 | 60 | 4 | ||
฿ 3,710.98 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.2 | 24 | 60 | 4 | ||
฿ 3,710.98 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.3 | 24 | 60 | 4 | ||
฿ 3,710.98 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.4 | 24 | 60 | 4 | ||
฿ 3,710.98 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.5 | 24 | 60 | 4 | ||
฿ 3,893.70 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.6 | 27 | 60 | 4 | ||
฿ 3,893.70 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.7 | 27 | 60 | 4 | ||
฿ 3,893.70 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.8 | 27 | 60 | 4 | ||
฿ 3,893.70 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.9 | 27 | 60 | 4 | ||
฿ 3,893.70 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 27 | 60 | 4 | ||
฿ 4,187.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.1 | 31 | 76 | 5 | ||
฿ 4,187.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | 31 | 76 | 5 | ||
฿ 4,187.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.3 | 31 | 76 | 5 | ||
฿ 4,187.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.4 | 31 | 76 | 5 | ||
฿ 4,187.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.5 | 31 | 76 | 5 | ||
฿ 4,473.83 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.6 | 38 | 76 | 5 | ||
฿ 4,473.83 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.7 | 38 | 76 | 5 | ||
฿ 4,473.83 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.8 | 38 | 76 | 5 | ||
฿ 4,473.83 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.9 | 38 | 76 | 5 | ||
฿ 4,473.83 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 38 | 76 | 5 | ||
฿ 4,724.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.1 | 39 | 81 | 6 | ||
฿ 4,724.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | 39 | 81 | 6 | ||
฿ 4,724.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.3 | 39 | 81 | 6 | ||
฿ 4,724.71 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.4 | 39 | 81 | 6 | ||
฿ 4,724.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.5 | 39 | 81 | 6 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.6 | 41 | 81 | 6 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.7 | 41 | 81 | 6 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.8 | 41 | 81 | 6 | ||
฿ 4,939.39 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.9 | 41 | 81 | 6 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 41 | 81 | 6 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.1 | 42 | 83 | 7 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | 42 | 83 | 7 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | 42 | 83 | 7 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.4 | 42 | 83 | 7 | ||
฿ 4,939.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | 42 | 83 | 7 | ||
฿ 5,226.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.6 | 43 | 83 | 7 | ||
฿ 5,226.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.7 | 43 | 83 | 7 | ||
฿ 5,226.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.8 | 43 | 83 | 7 | ||
฿ 5,226.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.9 | 43 | 83 | 7 | ||
฿ 5,226.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 43 | 83 | 7 | ||
฿ 5,584.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.1 | 45 | 90 | 8 | ||
฿ 5,584.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | 45 | 90 | 8 | ||
฿ 5,584.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.3 | 45 | 90 | 8 | ||
฿ 5,584.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.4 | 45 | 90 | 8 | ||
฿ 5,584.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | 45 | 90 | 8 | ||
฿ 5,834.92 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.6 | 48 | 90 | 8 | ||
฿ 5,834.92 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.7 | 48 | 90 | 8 | ||
฿ 5,834.92 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.8 | 48 | 90 | 8 | ||
฿ 5,834.92 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.9 | 48 | 90 | 8 | ||
฿ 5,834.92 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 48 | 90 | 8 | ||
฿ 6,193.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.1 | 53 | 98 | 9 | ||
฿ 6,193.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.2 | 53 | 98 | 9 | ||
฿ 6,193.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.3 | 53 | 98 | 9 | ||
฿ 6,193.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.4 | 53 | 98 | 9 | ||
฿ 6,193.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.5 | 53 | 98 | 9 | ||
฿ 6,408.41 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.6 | 55 | 98 | 9 | ||
฿ 6,408.41 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.7 | 55 | 98 | 9 | ||
฿ 6,408.41 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.8 | 55 | 98 | 9 | ||
฿ 6,408.41 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.9 | 55 | 98 | 9 | ||
฿ 6,408.41 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 55 | 98 | 9 | ||
฿ 6,730.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.1 | 58 | 105 | 10 | ||
฿ 6,730.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.2 | 58 | 105 | 10 | ||
฿ 6,730.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.3 | 58 | 105 | 10 | ||
฿ 6,730.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.4 | 58 | 105 | 10 | ||
฿ 6,730.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | 58 | 105 | 10 | ||
฿ 7,017.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.6 | 60 | 105 | 10 | ||
฿ 7,017.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.7 | 60 | 105 | 10 | ||
฿ 7,017.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.8 | 60 | 105 | 10 | ||
฿ 7,017.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.9 | 60 | 105 | 10 | ||
฿ 7,017.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 105 | 10 | ||
฿ 7,303.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.1 | 66 | 114 | 11 | ||
฿ 7,303.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.2 | 66 | 114 | 11 | ||
฿ 7,303.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.3 | 66 | 114 | 11 | ||
฿ 7,303.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.4 | 66 | 114 | 11 | ||
฿ 7,303.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.5 | 66 | 114 | 11 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.6 | 68 | 114 | 11 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.7 | 68 | 114 | 11 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.8 | 68 | 114 | 11 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.9 | 68 | 114 | 11 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | 68 | 114 | 11 | ||
฿ 7,913.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.1 | 71 | 121 | 12 | ||
฿ 7,913.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.2 | 71 | 121 | 12 | ||
฿ 7,913.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.3 | 71 | 121 | 12 | ||
฿ 7,913.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.4 | 71 | 121 | 12 | ||
฿ 7,913.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.5 | 71 | 121 | 12 | ||
฿ 8,199.46 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.6 | 73 | 121 | 12 | ||
฿ 8,199.46 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.7 | 73 | 121 | 12 | ||
฿ 8,199.46 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.8 | 73 | 121 | 12 | ||
฿ 8,199.46 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.9 | 73 | 121 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 140 | มุม บิด(°) | 30 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AQEX | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | js6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง