(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เปียกและ เครื่องจักร MQL
·สำหรับการเจาะรูที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,169.63 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 99 | 149 | 3 | ||
฿ 10,384.31 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.1 | 116 | 166 | 4 | ||
฿ 10,384.31 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.2 | 116 | 166 | 4 | ||
฿ 10,384.31 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.3 | 116 | 166 | 4 | ||
฿ 10,384.31 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.4 | 116 | 166 | 4 | ||
฿ 10,384.31 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.5 | 116 | 166 | 4 | ||
฿ 10,670.76 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.6 | 132 | 182 | 4 | ||
฿ 10,670.76 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.7 | 132 | 182 | 4 | ||
฿ 10,670.76 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.8 | 132 | 182 | 4 | ||
฿ 10,670.76 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.9 | 132 | 182 | 4 | ||
฿ 10,670.76 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 132 | 182 | 4 | ||
฿ 10,849.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.1 | 149 | 199 | 5 | ||
฿ 10,849.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | 149 | 199 | 5 | ||
฿ 10,849.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.3 | 149 | 199 | 5 | ||
฿ 10,849.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.4 | 149 | 199 | 5 | ||
฿ 10,849.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.5 | 149 | 199 | 5 | ||
฿ 11,495.13 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.6 | 165 | 215 | 5 | ||
฿ 11,495.13 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.7 | 165 | 215 | 5 | ||
฿ 11,495.13 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.8 | 165 | 215 | 5 | ||
฿ 11,495.13 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.9 | 165 | 215 | 5 | ||
฿ 11,495.13 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 165 | 215 | 5 | ||
฿ 12,211.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.1 | 182 | 232 | 6 | ||
฿ 12,211.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | 182 | 232 | 6 | ||
฿ 12,211.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.3 | 182 | 232 | 6 | ||
฿ 12,211.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.4 | 182 | 232 | 6 | ||
฿ 12,211.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.5 | 182 | 232 | 6 | ||
฿ 12,820.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.6 | 198 | 248 | 6 | ||
฿ 12,820.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.7 | 198 | 248 | 6 | ||
฿ 12,820.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.8 | 198 | 248 | 6 | ||
฿ 12,820.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.9 | 198 | 248 | 6 | ||
฿ 12,820.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 198 | 248 | 6 | ||
฿ 13,536.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.1 | 215 | 265 | 7 | ||
฿ 13,536.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | 215 | 265 | 7 | ||
฿ 13,536.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | 215 | 265 | 7 | ||
฿ 13,536.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.4 | 215 | 265 | 7 | ||
฿ 13,536.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | 215 | 265 | 7 | ||
฿ 14,145.52 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.6 | 231 | 281 | 7 | ||
฿ 14,145.52 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.7 | 231 | 281 | 7 | ||
฿ 14,145.52 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.8 | 231 | 281 | 7 | ||
฿ 14,145.52 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.9 | 231 | 281 | 7 | ||
฿ 14,145.52 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 231 | 281 | 7 | ||
฿ 14,933.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.1 | 248 | 298 | 8 | ||
฿ 14,933.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | 248 | 298 | 8 | ||
฿ 14,933.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.3 | 248 | 298 | 8 | ||
฿ 14,933.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.4 | 248 | 298 | 8 | ||
฿ 14,933.71 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | 248 | 298 | 8 | ||
฿ 15,650.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.6 | 264 | 314 | 8 | ||
฿ 15,650.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.7 | 264 | 314 | 8 | ||
฿ 15,650.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.8 | 264 | 314 | 8 | ||
฿ 15,650.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.9 | 264 | 314 | 8 | ||
฿ 15,650.12 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 264 | 314 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 140 | มุม บิด(°) | 24–30 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AQEX | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง