(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เปียกและ เครื่องจักร MQL
·สำหรับการเจาะรูที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 15 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,802.20 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 18 | 66 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.1 | 20 | 71 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.2 | 22 | 71 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.3 | 23 | 71 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.4 | 25 | 71 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 27 | 71 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.6 | 29 | 80 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.7 | 31 | 80 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.8 | 32 | 80 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.9 | 34 | 80 | 3 | ||
฿ 6,802.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 36 | 80 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.1 | 38 | 93 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.2 | 40 | 93 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.3 | 41 | 93 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.4 | 43 | 93 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 45 | 93 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.6 | 47 | 104 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.7 | 49 | 104 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.8 | 50 | 104 | 3 | ||
฿ 6,802.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.9 | 52 | 104 | 3 | ||
฿ 7,267.75 | DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 54 | 104 | 3 | ||
฿ 7,267.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.1 | 63 | 113 | 4 | ||
฿ 7,267.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.2 | 63 | 113 | 4 | ||
฿ 7,267.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.3 | 63 | 113 | 4 | ||
฿ 7,267.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.4 | 63 | 113 | 4 | ||
฿ 7,267.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.5 | 63 | 113 | 4 | ||
฿ 7,446.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.6 | 72 | 122 | 4 | ||
฿ 7,446.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.7 | 72 | 122 | 4 | ||
฿ 7,446.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.8 | 72 | 122 | 4 | ||
฿ 7,446.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.9 | 72 | 122 | 4 | ||
฿ 7,446.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 72 | 122 | 4 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.1 | 81 | 131 | 5 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | 81 | 131 | 5 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.3 | 81 | 131 | 5 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.4 | 81 | 131 | 5 | ||
฿ 7,662.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.5 | 81 | 131 | 5 | ||
฿ 7,769.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.6 | 90 | 140 | 5 | ||
฿ 7,769.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.7 | 90 | 140 | 5 | ||
฿ 7,769.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.8 | 90 | 140 | 5 | ||
฿ 7,769.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.9 | 90 | 140 | 5 | ||
฿ 7,769.49 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 90 | 140 | 5 | ||
฿ 8,235.04 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.1 | 99 | 149 | 6 | ||
฿ 8,235.04 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | 99 | 149 | 6 | ||
฿ 8,235.04 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.3 | 99 | 149 | 6 | ||
฿ 8,235.04 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.4 | 99 | 149 | 6 | ||
฿ 8,235.04 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.5 | 99 | 149 | 6 | ||
฿ 8,772.36 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.6 | 108 | 158 | 6 | ||
฿ 8,772.36 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.7 | 108 | 158 | 6 | ||
฿ 8,772.36 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.8 | 108 | 158 | 6 | ||
฿ 8,772.36 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.9 | 108 | 158 | 6 | ||
฿ 8,772.36 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 108 | 158 | 6 | ||
฿ 9,166.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.1 | 117 | 167 | 7 | ||
฿ 9,166.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | 117 | 167 | 7 | ||
฿ 9,166.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | 117 | 167 | 7 | ||
฿ 9,166.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.4 | 117 | 167 | 7 | ||
฿ 9,166.75 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | 117 | 167 | 7 | ||
฿ 9,704.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.6 | 126 | 176 | 7 | ||
฿ 9,704.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.7 | 126 | 176 | 7 | ||
฿ 9,704.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.8 | 126 | 176 | 7 | ||
฿ 9,704.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.9 | 126 | 176 | 7 | ||
฿ 9,704.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 126 | 176 | 7 | ||
฿ 10,133.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.1 | 135 | 185 | 8 | ||
฿ 10,133.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | 135 | 185 | 8 | ||
฿ 10,133.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.3 | 135 | 185 | 8 | ||
฿ 10,133.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.4 | 135 | 185 | 8 | ||
฿ 10,133.44 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | 135 | 185 | 8 | ||
฿ 10,706.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.6 | 144 | 194 | 8 | ||
฿ 10,706.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.7 | 144 | 194 | 8 | ||
฿ 10,706.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.8 | 144 | 194 | 8 | ||
฿ 10,706.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.9 | 144 | 194 | 8 | ||
฿ 10,706.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 144 | 194 | 8 | ||
฿ 11,244.26 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.1 | 153 | 203 | 9 | ||
฿ 11,244.26 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.2 | 153 | 203 | 9 | ||
฿ 11,244.26 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.3 | 153 | 203 | 9 | ||
฿ 11,244.26 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.4 | 153 | 203 | 9 | ||
฿ 11,245.93 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.5 | 153 | 203 | 9 | ||
฿ 11,853.33 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.6 | 162 | 212 | 9 | ||
฿ 11,853.33 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.7 | 162 | 212 | 9 | ||
฿ 11,853.33 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.8 | 162 | 212 | 9 | ||
฿ 11,853.33 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.9 | 162 | 212 | 9 | ||
฿ 11,853.33 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 162 | 212 | 9 | ||
฿ 12,390.65 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.1 | 171 | 221 | 10 | ||
฿ 12,390.65 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.2 | 171 | 221 | 10 | ||
฿ 12,390.65 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.3 | 171 | 221 | 10 | ||
฿ 12,390.65 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.4 | 171 | 221 | 10 | ||
฿ 12,390.65 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | 171 | 221 | 10 | ||
฿ 12,891.78 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.6 | 180 | 230 | 10 | ||
฿ 12,891.78 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.7 | 180 | 230 | 10 | ||
฿ 12,891.78 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.8 | 180 | 230 | 10 | ||
฿ 12,891.78 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.9 | 180 | 230 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 140 | มุม บิด(°) | 24–30 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AQEX | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง