(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

น้ำยาทำความสะอาดของเหลวน้ำยาทำความสะอาดอัลคาไลน์ไม่มีฟอสฟอรัสน้ำยาฆ่าเชื้อรวม 2 กก

น้ำยาทำความสะอาดของเหลวน้ำยาทำความสะอาดอัลคาไลน์ไม่มีฟอสฟอรัสน้ำยาฆ่าเชื้อรวม 2 กก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6-9603-09

รหัสรุ่น
6-9603-09 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,212.95

฿ 1,439.08

DETERGENTS/WAXES 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:20X-AB
· สเปค:อัลคาไลน์ไม่ใช่ฟอสฟอรัสรวมทั้งยาฆ่าเชื้อ
·เนื้อหา (กก.):2
·ส่วนผสมหลัก:สารลดแรงตึงผิว ไม่ใช่ไอออนิก, สาร สารลดแรงตึงผิว ประจุลบ, อะมิโนเอทิเลธาโนลามีน, ตัวสร้างอนินทรีย์, น้ำ
·ใบ การใช้งาน:เลือดหนองไขมันและน้ำมัน, น้ำมัน, แป้ง, โปรตีน, น้ำมัน-based มาร์คกิ้ง ฯลฯ
·ใช้ความเข้มข้น:เคส ปกติ:สารละลาย น้ำ 2 - 5% เคส รุนแรง:สารละลาย น้ำ 10 - 20%
·:

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6-9603-09

รหัสรุ่น
6-9603-09 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,212.95

฿ 1,439.08

DETERGENTS/WAXES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1