1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์ แม่พิมพ์ เรซิ่น ฟลูออรีน 500.100.1

AON MEASURING TOOL

เซนเซอร์ แม่พิมพ์ เรซิ่น ฟลูออรีน 500.100.1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:500.100.1
·Pt100Ωพร้อม สายไฟ ยาว 1 ม. ไม่มีปลั๊ก
·ขนาด:φ7 x 100 มม
·ช่วงอุณหภูมิ:-70 ถึง + 300 ℃
· วัสดุ:PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน)
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:ประมาณ 280 ℃

รหัสสินค้า
6-8331-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 500.100.1 Part number 500.100.1 ขนาด ø 7×100mm
รายละเอียด Pt100Ω·รวม สายไฟ 1 ม.·ไม่มีปลั๊ก อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน ประมาณ 280°C สายไฟ การเคลือบผิว PFA
[ช่วงอุณหภูมิ] -70 ถึง +300° ซ ส่วน เปลือก การเคลือบผิว PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น)