(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:600.301.1
· Type K พร้อม สายไฟ ยาว 1 ม. พร้อมปลั๊ก k
·ขนาด:φ8 x 300 มม
·ช่วงอุณหภูมิ:0 ถึง + 300 ℃
· วัสดุ:PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน)
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:ประมาณ 280 ℃
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 600.301.1 | Part number | 600.301.1 | ขนาด | ø 8×300mm |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | รวม สายไฟ Type K/1 ม./รวมปลั๊ก K | อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน | ประมาณ 280°C | สายไฟ | การเคลือบผิว PFA |
[ช่วงอุณหภูมิ] | 0 ถึง +300°C | ส่วน เปลือก | การเคลือบผิว PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง