1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไซโครมิเตอร์แบบระบายอากาศ Y-5011-C

THERMO-HYGROMETER

ไซโครมิเตอร์แบบระบายอากาศ Y-5011-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,247.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : Y-5011-C
· ความแม่นยำ: ภายใน +/- 0.2 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย: D เซลล์แห้ง x 2 (รวม 3 V DC) หรือ 100 V AC (ตัวเลือก อแดปเตอร์/ตัวแปลง )
·ขนาด: φ95 x 430 มม
·น้ำหนัก: 3.1 กก
·มาตรฐาน: ด้วยการตรวจสอบของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (-20 - 50 ℃ความชื้น +/- 2% ที่ความเร็วลม 3.5 m / s ขึ้นไปไม่รวมข้อผิดพลาดในการอ่าน)
·ช่วงการวัด: -30 ถึง + 50 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ: 0.2 ℃

รหัสสินค้า
6-8312-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 58,247.00

฿ 46,597.60

THERMO-HYGROMETER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต Y-5011-C Part number Y-5011-C ขนาด ø 95×430mm
น้ำหนัก 3.1 กก. ความแม่นยำ ภายใน ±0.2°C ระดับมาตรฐาน มีใบรับรองจากกรมอุตุนิยมวิทยา (-20 ถึง 50°C ความชื้น ±2% ที่ความเร็วลม 3.5 เมตร/วินาที ขึ้นไป ไม่รวมข้อผิดพลาดในการอ่าน)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ 0.2°C ช่วงการวัดค่า -30 ถึง +50° ซ พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA 2 ก้อน (รวมไว้สำหรับการทดสอบ 3 V DC) หรือ 100 V AC (อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-8312-02 ในชุด ไซโครมิเตอร์แบบระบายอากาศ Y-5011-C