(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:หมายเลข 7
· สายยาง
·ช่วงการวัด:300 - 360 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:0.1 ℃
· ความยาว:300 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง:ประมาณφ7.3มม
·พร้อมใบรับรอง
· * เราสามารถทำการปรับเทียบใหม่ได้กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-7703-08 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ มาตรฐาน ( สายยาง คู่) เบอร์ 7 300 - 360 ℃พร้อมใบรับรอง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง