1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ มาตรฐาน ( สายยาง คู่) เบอร์ 0 -50 - 0 ℃พร้อมใบรับรอง (รหัสสินค้า)

Thermometer

เทอร์โมมิเตอร์ มาตรฐาน ( สายยาง คู่) เบอร์ 0 -50 - 0 ℃พร้อมใบรับรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,880.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:หมายเลข 0
· สายยาง
·ช่วงการวัด:-50 - 0 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:0.1 ℃
· ความยาว:300 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง:ประมาณφ7.3มม
·พร้อมใบรับรอง
· * เราสามารถทำการปรับเทียบใหม่ได้กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา

รหัสสินค้า
6-7703-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,880.00

Thermometer 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JC-1140 Part number NO.0 รายละเอียด สายยาง คู่
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท มีรายงานหมายเลข 0 -50 ถึง 0°C ความยาวรวม 300mm หมายเลขรหัส JC-1140
ความลาดเอียงขั้นต่ำ 0.1°C เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ ⌀7.3 มม ช่วงการวัดค่า -50 ถึง 0° ซ
เชิงอรรถ พร้อมใบรายงานตัว วัสดุ ปรอท

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-7703-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ มาตรฐาน ( สายยาง คู่) เบอร์ 0 -50 - 0 ℃พร้อมใบรับรอง