(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SU-1500
·จำนวน เต้ารับ:5 ชิ้น
· รูปทรง ของปลั๊กอินพุต:ขาพิน แบน A-2 กับ C-2
· แรงดันขาเข้า/ 100 V / 100 V, 120 V / 120 V, 200 V / 200 V, 220 V / 220 V, 240 V / 240 V
·ความจุ:1500W
·น้ำหนัก:10.0 กก
·ขนาด:150 × 185 × 115 มม. (ความสูงรวม 180)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หม้อแปลงไฟฟ้า (มึนงง) | ขนาด | 150 × 185 × 115 mm (ความสูงรวม 180) | ความจุ | 1500W |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 10.0 กก | แรงดันเอาต์พุต | AC100V, 120V, 200V, 220V, 240V | แรงดันขาเข้า | AC100V, 120V, 200V, 220V, 240V |
จำนวน เต้ารับ | 5 | รูปทรง ปลั๊กอินพุต | อแดปเตอร์/ตัวแปลง C-2 ที่ต่อกับ ขาพิน A-2 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 100-240V-6.25A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-7092-03 ในชุด หม้อแปลง ต่างประเทศ 100-240V-6.25 A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง