1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หม้อแปลง ในต่างประเทศ 100-240V-4.1 A

AON MEASURING TOOL

หม้อแปลง ในต่างประเทศ 100-240V-4.1 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,473.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SU-1000
·จำนวน เต้ารับ:5 ชิ้น
· รูปทรง ของปลั๊กอินพุต:ขาพิน แบน A-2 กับ C-2
· แรงดันขาเข้า/ 100 V / 100 V, 120 V / 120 V, 200 V / 200 V, 220 V / 220 V, 240 V / 240 V
·ความจุ:1000W
·น้ำหนัก:7.7 กก
·ขนาด:150 × 185 × 115 มม. (ความสูงรวม 160)

รหัสสินค้า
6-7092-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,473.00

฿ 13,978.40

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้า (มึนงง) ขนาด 150 × 185 × 115 mm (ความสูงรวม 160) ความจุ 1000W
น้ำหนัก 7.7 กก แรงดันเอาต์พุต AC100V, 120V, 200V, 220V, 240V แรงดันขาเข้า AC100V, 120V, 200V, 220V, 240V
จำนวน เต้ารับ 5 รูปทรง ปลั๊กอินพุต อแดปเตอร์/ตัวแปลง C-2 ที่ต่อกับ ขาพิน A-2 รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท 100-240V-4.1A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-7092-02 ในชุด หม้อแปลง ในต่างประเทศ 100-240V-4.1 A