(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดการไหล FC-A20 ( ท่อเหล็ก ทรงเรียว อะคริลิค )11-B5

มิเตอร์วัดการไหล FC-A20 ( ท่อเหล็ก ทรงเรียว อะคริลิค )11-B5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6-6075-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ø 45×216
  • รุ่น
    11B5-03
  • อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
    MAX40°C
  • อัตราการไหล
    400 ถึง 5,000 มล./นาที
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    11-B5
  • ความดัน สูงสุด(MPa)
    0.4 MPa (G)
  • วัสดุ
    ข้อต่อฟิตติ้ง: PVC (เรซิ่น ไวนิล คลอไรด์),บรรจุภัณฑ์: NBR (ยางไนไตรล์),สายยาง เรียว: PMMA โปร่งใส (อะคริลิค),ลอย: สเตนเลส (SUS316),ขั้ว ไกด์: สเตนเลส (SUS316),สต๊อปเปอร์: สเตนเลส (SUS316)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rc1/2
รหัสรุ่น
6-6075-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,600.00

฿ 8,480.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 16 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ø 45×216
  • รุ่น
    11B5-03
  • อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
    MAX40°C
  • อัตราการไหล
    400 ถึง 5,000 มล./นาที
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    11-B5
  • ความดัน สูงสุด(MPa)
    0.4 MPa (G)
  • วัสดุ
    ข้อต่อฟิตติ้ง: PVC (เรซิ่น ไวนิล คลอไรด์),บรรจุภัณฑ์: NBR (ยางไนไตรล์),สายยาง เรียว: PMMA โปร่งใส (อะคริลิค),ลอย: สเตนเลส (SUS316),ขั้ว ไกด์: สเตนเลส (SUS316),สต๊อปเปอร์: สเตนเลส (SUS316)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rc1/2

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FC-A20
·ประเภท:11B5-03
· อัตราการไหล (L / min):0.4 - 5
·อุณหภูมิของของเหลวที่ใช้:สูงสุด 40 ℃
· แรงดันใช้งานสูงสุด:0.4 mpa (G)
· วัสดุ:ข้อต่อ / พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์), การบรรจุ / nbr (ยางไนไตรล์), ท่อเรียว / PMMA (อะคริลิค), พื้นลอย / สแตนเลส (SUS316), เสานำ / สแตนเลส (SUS316), ตัวกั้น / สแตนเลส (SUS316)
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:RC1 / 2
·ขนาด:φ45 x 216 มม
· * สำหรับน้ำเปล่าเท่านั้น* ไม่รวม ข้อต่อฟิตติ้ง ยึดอยู่กับที่ ในแพ็คเกจ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6-6075-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ø 45×216
  • รุ่น
    11B5-03
  • อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
    MAX40°C
  • อัตราการไหล
    400 ถึง 5,000 มล./นาที
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    11-B5
  • ความดัน สูงสุด(MPa)
    0.4 MPa (G)
  • วัสดุ
    ข้อต่อฟิตติ้ง: PVC (เรซิ่น ไวนิล คลอไรด์),บรรจุภัณฑ์: NBR (ยางไนไตรล์),สายยาง เรียว: PMMA โปร่งใส (อะคริลิค),ลอย: สเตนเลส (SUS316),ขั้ว ไกด์: สเตนเลส (SUS316),สต๊อปเปอร์: สเตนเลส (SUS316)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rc1/2
รหัสรุ่น
6-6075-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,600.00

฿ 8,480.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1