1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลิป ฉนวนกันความร้อน CM (W)

Electrical materials

คลิป ฉนวนกันความร้อน CM (W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 187.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า:2 ก
·แรงดันไฟฟ้าพังทลายของส่วนเคล็ดลับ:1000 V AC1 นาที
·หมายเลข รุ่น:ซม. (W)
· สี:ขาว

รหัสสินค้า
6-5667-03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 187.00

฿ 149.00

Electrical materials 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน 1 ชิ้น สี สีขาว รหัสสินค้า C-M(W)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า 2A ความคงทนไดอิเล็กทริก ที่ ปลาย 1,000 VAC เป็นเวลา 1 นาที ประเภท ผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อสายไฟสำหรับทดลอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-5667-03 ในชุด คลิป ฉนวนกันความร้อน CM (W)