(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Flow monitor (สำหรับน้ำ) สีแดง8720-1002

Flow monitor (สำหรับน้ำ) สีแดง8720-1002

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 5-5687-03

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    88×40×15
  • สี
    สีแดง
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    สูงถึงประมาณ 30°C
  • น้ำหนัก(g)
    15
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ
    ⌀ 6 ถึง 11 มม
  • วัสดุ
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: SAN (AS (อะคริโลไนไตรล์สไตรีน) เรซิ่น),ขนนก: PP (โพลีโพรพีลีน)
รหัสรุ่น
5-5687-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,258.18

Joint / Connector / Cook 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    88×40×15
  • สี
    สีแดง
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    สูงถึงประมาณ 30°C
  • น้ำหนัก(g)
    15
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ
    ⌀ 6 ถึง 11 มม
  • วัสดุ
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: SAN (AS (อะคริโลไนไตรล์สไตรีน) เรซิ่น),ขนนก: PP (โพลีโพรพีลีน)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ตัวเครื่อง:SAN ( เรซิ่น AS (อะคริโลไนไตรล์สไตรีน))
· วัสดุ ใบมีดลบคม:PP (โพลีโพรพีลีน)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง ใช้งานได้:φ6 - 11 มม
·อุณหภูมิที่ใช้:สูงถึงประมาณ 30 ℃
·ขนาด:88 × 40 × 15 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 15 g
· สี:สีแดง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 5-5687-03

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    88×40×15
  • สี
    สีแดง
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    สูงถึงประมาณ 30°C
  • น้ำหนัก(g)
    15
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ
    ⌀ 6 ถึง 11 มม
  • วัสดุ
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: SAN (AS (อะคริโลไนไตรล์สไตรีน) เรซิ่น),ขนนก: PP (โพลีโพรพีลีน)
รหัสรุ่น
5-5687-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,258.18

Joint / Connector / Cook 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1