(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : CTH-1365
·ช่วงการวัด: อุณหภูมิ / -20 ถึง + 50 ℃ความชื้น / 5 - 95% RH อุณหภูมิกระเปาะเปียก / -21.6 ถึง + 49 ℃อุณหภูมิจุดน้ำค้าง / -49 ถึง + 49 ℃
· ความแม่นยำ การวัด: อุณหภูมิ / + / - 0.6 ℃ (0 ถึง + 50 ℃) ความชื้น / + / - 3% RH (25 ℃) (10 - 90% RH)
·การสุ่มตัวอย่าง: 1 ครั้ง / วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์ ภายนอก (เทอร์มิสเตอร์)
·ขนาด: 48 × 25 × 178 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 95g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5-3034-21 ในชุด เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ดิจิตอล CTH-1365 น้ำหนัก: ประมาณ 95 g
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง