(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6780-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 81,699.00 ฿ 76,249.68 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PP-DP1-200
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):152 × 115 × 147
· อัตราการไหล (มล. / นาที):-30 - 200
· แรงดันใช้งานสูงสุด:0.1 mpa
·ใช้ช่วง ความหนืด ของเหลว:0 - 3000mpa · s
·ช่วงความเร็วในการหมุน:ประมาณ 30 - 300 รอบต่อนาที (ความเร็วในการหมุนใบพัดของปั๊ม / 0.65 มล. ต่อการหมุน 1 ครั้ง (ค่าอ้างอิง))
· วัสดุ สายยาง:ฟาร์เมด (R) BPT
·อุปกรณ์ท่อแยกของเหลว / PP (โพลีโพรพีลีน)
· ระบบ:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz * 24 V DC รวมทั้ง หม้อแปลงกระแสสลับ
· การใช้พลังงาน สูงสุด:ประมาณ 65W
·น้ำหนัก:ประมาณ 1.3 กก
· * การปรับแต่งสามารถทำให้ สวิตช์เท้าเหยียบ และ LED เชื่อมต่อได้กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา
รหัสรุ่น |
---|
3-6780-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 81,699.00 ฿ 76,249.68 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง