(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FP4
·ประเภท:แบบพกพา
·ขนาด (มม.):250 × 320 × 250
·น้ำหนัก:4.8 กก
· ความเร็วในการหมุน:20, 40, 50, 100, 200 รอบต่อนาที (ประเภทสวิตชิ่ง)
·จับเวลา:0 - 30 นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 50/60 Hz หรือ 12 V เต้ารับ ไฟแช็กซิการ์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6210-03 ในชุด Flocculater แบบพกพา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง