(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย DC เสถียรหลายตัวPW18-2ATP

พาวเวอร์ซัพพลาย DC เสถียรหลายตัวPW18-2ATP

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6139-06

รหัสรุ่น
3-6139-06 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 66,547.00

฿ 53,237.60

COLD LIGHTS/ UV/ LASER-RELATED 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PW18-2ATP
·จำนวนช่อง เอาต์พุต:3
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้า:AC100 / 115/200/230 V ± 10% 50/60 เฮิร์ตซ์
·ขนาด:138 × 380 × 124 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 9.1 g
·แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH1):0 ถึง +18 V / 0 - 2 A
·แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH2):0 ถึง +36 V / 0 - 1 A
·แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH3):0 ถึง +8 V / 0 - 2 A
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ x 1, สายตะกั่วพร้อมขั้วต่อการควบคุมหน้าสัมผัสภายนอก x 1 ชิ้น, สายไฟพร้อมขั้วสำหรับการตรวจจับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6139-06

รหัสรุ่น
3-6139-06 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 66,547.00

฿ 53,237.60

COLD LIGHTS/ UV/ LASER-RELATED 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1