(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:AT3 / 8 × 75 × 50kpa
·ช่วง ความดัน (kpa):0 - 50
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (kpa):1
· เกรด ความแม่นยำ:± 1 สเกลวัด
· รูปทรง เคส:
·ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ:G3 / 8B
· วัสดุ:ปริมาตรห้อง / ทองแดงเหลืองตัวเรือนโลหะ / SPC (แผ่นเหล็กรีดเย็น)
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:φ75มม
·น้ำหนัก:700 ก
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | AT3/8 × 75 × 50 ปาสคาล | น้ำหนัก | 700g | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 0 ถึง 50 กิโลปาสคาล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สต๊อก/ ห้อง / ทองเหลือง, เคส โลหะ / SPC (แผ่นเหล็กกล้า แผ่นรีดเย็น) | ของไหลที่วัด | ก๊าซ | หมายเลขชิ้นส่วน | AT3/8 × 75 × 50 ปาสคาล |
ขนาด คอนเนคเตอร์ | G3/8B | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | ø 75mm | เกรด ความแม่นยำ | สเกลวัด ±1 |
ช่วง ความดัน (ปาสคาล) | 0 ถึง 50 | สเกลวัด ขั้นต่ำ (ปาสคาล) | 1 | ประเภท เคส | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง