(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PTP-150
· สเปค:เซนเซอร์ มาตรฐาน (φ3.2 x 150)
·ช่วงการวัด (℃):-99.99 - 400
· ความละเอียด:-99.99 - 199.99 ℃ / 0.01 ℃, 200.0 - 850.0 ℃ / 0.1 ℃
· เซนเซอร์:Pt100 (Class A) 4 ขดลวด ระบบ
· เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิ ความแม่นยำ:+/- (0.15 + 0.002 x | t |) ℃
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:JIS CO920-2003 ระดับการป้องกัน 7
สเปค | เซนเซอร์ มาตรฐาน (⌀3.2 × 150) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | PTP-150 | Part number | PTP-150 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ มาตรฐาน สำหรับเทอร์โมสงสาร (⌀3.2 × 150) | เซนเซอร์ | Pt100 (Class A) ระบบ 4 ขดลวด | ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ | JIS CO920-2003 Class การป้องกัน 7 |
ความแม่นยำ อุณหภูมิในการวัด เซนเซอร์ | ± (0.15+0.002 × |t|)°C | ช่วงการวัดค่า (°C) | -99.99 ถึง 400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง