1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แพลทินัมพร้อม เซนเซอร์ (PTP-150) และ เอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ

PLATINUM THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ แพลทินัมพร้อม เซนเซอร์ (PTP-150) และ เอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,822.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : คลองเลื่อย เอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ
· สเปค: ตัวเครื่อง + เซนเซอร์ (PTP-150) + เอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ
·ช่วงการวัด (℃): ตัวเครื่อง + เซนเซอร์ (PTP-150) + เอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ
· ความละเอียด: -99.99 - 199.99 ℃ / 0.01 ℃, 200.0 - 850.0 ℃ / 0.1 ℃
· งานละเอียด แสดงผลของ ตัวเครื่อง : +/- (0.1% + 0.05) ℃
· เซนเซอร์: Pt100 (Class A) 4 ระบบ ขดลวด
· เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิ ความแม่นยำ: +/- (0.15 + 0.002 x | t |) ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· ฟังก์ชั่น: ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, แรม ,หน่วยความจำ MAX / MIN, สวิตช์ ความละเอียด , ค่า แสดงผล ยึดอยู่กับที่, การแสดง ค่า เบี่ยงเบน, ด้วยการบันทึกข้อมูลและ ฟังก์ชั่น โทร
·อุปกรณ์เสริม: สายคล้องคอตัวเรือนไวนิล
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ : ตัวเครื่อง/ JIS CO920-2003 ระดับการป้องกัน 6, เซนเซอร์/ JIS CO920-2003 ระดับการป้องกัน 7
·น้ำหนัก: ประมาณ 150g

รหัสสินค้า
3-5954-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,822.00

฿ 27,057.60

PLATINUM THERMOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5954-02 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แพลทินัมพร้อม เซนเซอร์ (PTP-150) และ เอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ