1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขน คู่ขนาดเล็ก แม่เหล็ก

STAND

แขน คู่ขนาดเล็ก แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,039.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DA1000
·ประเภท:แม่เหล็ก ขนาดเล็ก
·ขนาด แขน (มม.):56 x 51
·ความสูงรวม (มม.):250
· แรงดูดจับ แขน:2.7 กก
· แม่เหล็ก แรงดูดจับ:320 น
·ขนาด สกรูติดตั้ง:1/4"
·น้ำหนัก:0.51 กก

รหัสสินค้า
3-5527-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,039.13

฿ 11,647.87

STAND 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการถือ แขน (กก.) 2.7 (ค่าอ้างอิง) ชนิด แม่เหล็ก ขนาดเล็ก ความสูงโดยรวม (มม.) 250
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 0.51 ขนาด แขน (มม.) 56×51 ขนาด สกรูติดตั้ง กล้อง 1/4”
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท แม่เหล็ก ขนาดเล็ก แรงดูดจับ แม่เหล็ก 320N

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5527-01 ในชุด แขน คู่ขนาดเล็ก แม่เหล็ก