(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VACUU ขยายมุมมอง
·ช่วงการวัด (hpa):1080 - 0.001
· ความแม่นยำ การวัด:VIEW / ± 1 hpa, VIEW ขยาย / ± 3 hpa (> 10 hpa), ± 15% (10 - 0.01 hpa)
·หลักการวัด:VIEW / ประเภท ความจุ , VIEW ขยาย / ประเภท ความจุ + ประเภท Pirani
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ:หน้าแปลน เล็ก NW16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด สายยาง 8/12 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 230 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·ขนาด:62 × 103 × 50 มม
·น้ำหนัก:190 ก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5490-02 ในชุด เกจวัดสุญญากาศ ดิจิตอล ทนสารเคมี VACUU ขยายมุมมอง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง