(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-5479-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 149,779.00 ฿ 139,788.74 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CR003D-SS-200NB
·ช่วง อัตราการไหล (g / min):10 - 300
· ความแม่นยำ:+/- 0.1% ของ FS(อัตราการไหล 33% หรือน้อยกว่า), +/- 0.3% RD (อัตราการไหล 34% - 100% หรือน้อยกว่า)
· วัสดุ:หัวต่อของเหลว / สเตนเลส (SUS316L, SCS16A)
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) rc1 / 8 (1.5 มม.)
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-10 ถึง + 60 ℃
· เอาต์พุต:เอาท์พุทคอลเลกชันเปิดเอาต์พุตอนาล็อก
· แรงดันใช้งานสูงสุด:2 mpa
·แหล่งจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย:20 - 30 V DC
รหัสรุ่น |
---|
3-5479-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 149,779.00 ฿ 139,788.74 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง