(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:K-316-3.2-3000
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):0 - 750
·เส้นผ่าศูนย์กลาง เปลือก x ยาว (มม.):φ3.2 x 3000
· วัสดุ:เปลือก/ สเตนเลส (SUS316), ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ไวนิล
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | K-316-3.2-3000 | Part number | K-316-3.2-3000 | รายละเอียด | พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ø 3.2×3000mm | เส้นผ่าศูนย์กลาง เปลือก × ความยาว (มม.) | ø 3.2×3000 | ช่วงอุณหภูมิ ( °C) | 0 ถึง 750 |
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m | วัสดุ | เปลือก/ สเตนเลส (SUS316), ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ไวนิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง