(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KT-165F / W
· สี:ขาว
·ช่วงอุณหภูมิการวัด:-40 - 80 ℃
· ความแม่นยำ การวัด:± 0.3 ℃ (-10 - 50 ℃), ± 0.5 ℃ (นอกเหนือจากด้านซ้าย)
· ความละเอียด:0.1 ℃
·ความจุ:16000 เคส (สายต่อปลายสาย/ โรลโอเวอร์ตามความจุ)
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:IP67
·ช่วงการบันทึก:1 นาที - 255 นาที
· อินเตอร์เฟซ:NFC (เฟลิก้า)
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) 7/8/10
· พาวเวอร์ซัพพลาย:CR2025 x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:54 × 34 × 10 มม
·น้ำหนัก:20 ก
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | KT-165F/W | ขนาด | 54×34×10mm | น้ำหนัก | 20g |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการบันทึก | 1-255 นาที 1-60 วินาที | สี | สีขาว | ความแม่นยำในการวัด | ±0.3°C (—10 ถึง +50°C)·±0.5°C (นอกเหนือจากด้านซ้าย) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | สีขาว | ความละเอียด | 0.1°C | อินเตอร์เฟซ | NFC (เฟลิก้า) |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | วินโดวส์ (R) 7/8.1/10 | ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ | 16,000 รายการ (สิ้นสุด/โรลโอเวอร์ตามความจุของพื้นที่เก็บข้อมูล) | ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ | IP67 |
ช่วงอุณหภูมิการวัด (°C) | -40 ถึง +80° ซ | พาวเวอร์ซัพพลาย | CR2025 x 1 (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5298-01 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิสีขาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง