(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวกรองลม AF-1 สำหรับ ปั๊มสุญญากาศ น้ำมัน

ตัวกรองลม AF-1 สำหรับ ปั๊มสุญญากาศ น้ำมัน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5230-11

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ตัวกรองลม AF-1
  • ประเภท ปั๊มสุญญากาศ
    ส่วนที่เกี่ยวข้องของ ปั๊มสุญญากาศ
  • ความดันสุญญากาศ ที่บรรลุได้ (ความดัน แบบสัมบูรณ์) (ต่อปี x 10 4)(Pa)
    7 หรือมากกว่า
รหัสรุ่น
3-5230-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,223.00

฿ 1,779.07

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ตัวกรองลม AF-1
  • ประเภท ปั๊มสุญญากาศ
    ส่วนที่เกี่ยวข้องของ ปั๊มสุญญากาศ
  • ความดันสุญญากาศ ที่บรรลุได้ (ความดัน แบบสัมบูรณ์) (ต่อปี x 10 4)(Pa)
    7 หรือมากกว่า

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ตัวกรองลม AF-1

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5230-11

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ตัวกรองลม AF-1
  • ประเภท ปั๊มสุญญากาศ
    ส่วนที่เกี่ยวข้องของ ปั๊มสุญญากาศ
  • ความดันสุญญากาศ ที่บรรลุได้ (ความดัน แบบสัมบูรณ์) (ต่อปี x 10 4)(Pa)
    7 หรือมากกว่า
รหัสรุ่น
3-5230-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,223.00

฿ 1,779.07

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1