(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุด สตาร์ทเตอร์ FT-IR

ชุด สตาร์ทเตอร์ FT-IR

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5205-01

รหัสรุ่น
3-5205-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 122,973.00

฿ 114,770.70

ANALYSIS & TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:STJ-0200
· คลองเลื่อย เนื้อหา:แท่นพิมพ์, ชุดแม่พิมพ์ 3 มม., เซลล์ของเหลวประกอบ, แผ่นปิดหน้าต่าง kbr (แบเรียมโบรไมด์) / 32 x 3 มม. (มีและไม่มีรูพรุน / แผ่นละ 1 แผ่น), ซองผง kbr / (0.5 gx 20 แพ็ค), ปูนและสาก / 35 มม., ตะหลิว, ตัวยึดด่วน, ที่ยึดคลิป EZ, ที่ยึดฟิล์มแม่เหล็ก, การ์ด Econo / เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม. (30 แผ่น), ที่ใส่กระดาษ (30 แผ่น)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5205-01

รหัสรุ่น
3-5205-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 122,973.00

฿ 114,770.70

ANALYSIS & TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1