(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ODO200-1
· สเปค:ชนิด สายไฟ 1 ม
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:0 - 50 ℃ (ความละเอียด/0.1℃, ความแม่นยำ / ±0.3℃), ออกซิเจนละลายน้ำ (% ความอิ่มตัวของอากาศ) / 0 - 200% (ความละเอียด/ 1 หรือ 0.1%, ความแม่นยำ/ ค่าที่มากกว่า± 1.5% ของ ค่า การวัดและ ± 1.5% ของความอิ่มตัวของอากาศ)
·ช่วงการวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ:0-20 มก. / ลิตร (ความละเอียด/0.01 มก. / ลิตร ความแม่นยำ/ ค่าที่ใหญ่กว่า± 1.5% และ± 0.15 มก. / ลิตรของ ค่า การวัด) ความดัน/ 500 - 1125mbar (ป้อนข้อมูลด้วยตนเองระหว่างการสอบเทียบ) (ความละเอียด/ 1mbar, เกลือ / 0 - 40ppt (ป้อนข้อมูลด้วยตนเองเมื่อปรับเทียบ))
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 78 × 37 × 184 มม., เซนเซอร์/φ24.1 x 190.5 มม., จอภาพ / 38.1 x 50.8 มม.
·น้ำหนัก:272 ก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ 9 V x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· แรม ,หน่วยความจำ:มี ชุด ข้อมูล 50 คลองเลื่อย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5153-01 ในชุด สายไฟ 1 เมตร Fluorescent DO มิเตอร์วัดไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง