(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ASD-0308 (3 - 8μm)
·ขนาด (มม.):30 × 27 × 20
· วัสดุ:เพชรเทียมไขมันและน้ำมัน
·ความจุ:20 ก
ขนาด(มิลลิเมตร) | 30×27×20 | ความจุ | 20g | รายละเอียด | หมายเลขชิ้นส่วน: ASD-0308 (ขนาด อนุภาค ที่แนะนำ (ไมโครเมตร): 3 ถึง 8) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เพชรเทียม/ น้ำมัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5089-02 ในชุด บล็อค สารขัดถู ที่มีเม็ด เม็ดสารขัดถู เพชร ASD-0308 (3 - 8μm)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง