(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถ่านกัมมันต์ (ถ่านกัมมันต์)(สำหรับอากาศทั่วไปแยกก๊าซ) 200 กรัม

ถ่านกัมมันต์ (ถ่านกัมมันต์)(สำหรับอากาศทั่วไปแยกก๊าซ) 200 กรัม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2332-01

รหัสรุ่น
3-2332-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 870.00

฿ 696.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KD-GA-X-200
· อนุภาค:4 x 8 ตาข่าย
·ใบ การใช้งาน:สำหรับอากาศทั่วไปการฟอกก๊าซ
·ความจุ:200 ก
· * กรุณา หน้าสัมผัส กับเราสำหรับพื้นที่ พื้นผิว ความหนาแน่นรวมและ สเปค อื่น ๆ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2332-01

รหัสรุ่น
3-2332-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 870.00

฿ 696.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1