(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):-50 ถึง +700
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เปลือก (มม.):φ2.3
·ความยาว เปลือก (มม.):50
· วัสดุ:ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS316) ส่วนปลอก / สเตนเลส (SUS304) การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ใยแก้ว
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:เทอร์มินอล M4Y
· ชนิดมีขั้ว M4Y
· * โปรดใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ฐานรอง/แผ่นรอง เปลือก 100 ℃หรือน้อยกว่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง