(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน เบื้องต้น:15.0 mpa หรือน้อยกว่า
·ปรับ ความดัน:0.1 - 0.3 mpa
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง (เต้าเสียบ/ เต้ารับ):25 / 0.6 mpa
·ก๊าซที่ใช้งานได้:H2
·โครงสร้างการบีบอัด:2 ขั้นตอน
· อัตราการไหล สูงสุด:200 ลิตร / นาที
·ทาง เต้าเสียบ:W22 14 หัว ฝาเกลียว ด้านซ้ายของภูเขา
· เต้ารับ:วาล์ว Rc1 / 4
· วัสดุ ตัวเครื่อง:ทองเหลือง
·SRS-HS
·หมายเลข รุ่น:BHSN3-2-H2
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | BHSN3-2-H2 | รายละเอียด | SRS-HS | หมายเลขชิ้นส่วน | BHSN3-2-H2 |
---|---|---|---|---|---|
เกจวัดความดัน ด้านข้าง (ทางเข้า/ออก) | 25/0.6 เมกะพาสคัล | การปรับ ความดัน | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | อัตราการไหล สูงสุด | 200 ลิตร/นาที |
วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ทองเหลือง | ความดัน เบื้องต้น | 15.0 MPa หรือน้อยกว่า | ก๊าซ รองรับการใช้งาน | H2 |
โครงสร้างการบีบอัด | แบบ 2 ชั้น | ทางเข้า | W22 14 ฝาเกลียว ด้านซ้าย | ทางออก | วาล์ว RC1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง