(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ เปลือก (นอกเหนือจาก เซนเซอร์ พื้นผิว ):DS-10316, 32316 / สเตนเลส (SUS316), DS-32600 / อินโคเนล (R) 600
· ตัวจับชิ้นงาน วัสดุ ส่วน:เรซิ่น อะซีตัล
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:โล่กำบัง ไวนิล (VLS)
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:ปกติ / 0.3 ม. ที่ การยืดตัว/1.5 ม
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):0 - 400
·ขนาดหน่วย เซนเซอร์ (มม.):φ15
· เทอร์โมคัปเปิล Class K
·หมายเลข รุ่น:DS-5870
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง